HRSGBLP 30 S1 256 F1ZN

Numéro de série
3174735
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
ø de la bande - D [mm] 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Isolation des colliers de serrage Sans isolation
Largeur de la bande [mm] 30
Version avec/sans support Sans support
Version droite/arrondie Droit