OF5N10V6Y2B03E

Numéro de série
3160361
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires Z = sans
Indicateur de colmatage E = Standard, indicateur de contre-pression
Finesse de filtration *MERCI DE SUPPRIMER*
Matériau filtrant *MERCI DE SUPPRIMER*
Taille du filtre 2 = Élément 1300
Tension du moteur électrique *MERCI DE SUPPRIMER*
Groupe moto-pompe 6 = 40 l/min ; 1,5 kW
Joints d’étanchéité *MERCI DE SUPPRIMER*
Indice du type 10 = Standard
Exécutions N = stationnaire sans commutation

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OF5 S/N Instructions de montage/maintena
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(5 MB)