WS12Y-01-C-N-230AG

Numéro de série
3157828
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS12Y-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC12-2
Qmax valves [l/mn] 110
Famille de produits WS12Y
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 230 VAC
Plage de débit [l/min] 5.5 - 110
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 5.5 - 110
Taille nominale 12
Désignation de l’objet WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3157828
Code article bobine 3002594
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Prospectus produit FR

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Prospectus produit EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)