SBVE16021-04-C-V-4,8-420V

Numéro de série
3145381
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
Variante Revêtement de zinc nickel
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 4.8
Mode de réglage Outil
Implantation 16021
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits SBVE16021
Plage de pression [bar] 50 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 100
Plage de réglage press. [bar] 50 - 420
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité FKM
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Prospectus produit EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)