OF5S10P3N1B05D4

Numéro de série
3143097
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires Z = sans
Indicateur de colmatage *MERCI DE SUPPRIMER*
Finesse de filtration *MERCI DE SUPPRIMER*
Matériau filtrant *MERCI DE SUPPRIMER*
Taille du filtre 1 = Élément 330
Tension du moteur électrique N = 380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz
Groupe moto-pompe 3=30l/min ; 0,75kW
Joints d’étanchéité *MERCI DE SUPPRIMER*
Indice du type 10 = Standard
Exécutions S = stationnaire avec commutation

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OF5 S/N Instructions de montage/maintena
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(5 MB)