DB08P-01-C-N-500V

Numéro de série
3141201
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DB08P
Plage de pression [bar] 8 - 345
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 8 - 345
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DB08P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3141201
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB08P-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

DB08P-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.24 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DB08PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)