DV5E-02X

Numéro de série
3139707
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
Variante Surface galvanisée !!!!!!!!!!
Mode de réglage Manuel
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 30
Q famille de produits [l/min] 0 - 30
Famille de produits DV5E
Plage de débit [l/min] 0 - 30
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 6
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)