KHFF-100-PN040-10333-06X

Numéro de série
3126996
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
Construction KHFF
Diamètre nominal DN 100
Type de raccordement Raccord bride
Raccordement / désignation bride Bride DIN
Norme DIN EN1092-1, série 14 ( F4 )
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier moulé
Identifiant matériau Acier moulé-Acier inoxydable-PTFE-PTFE
Traitement de surface phosphaté
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW19.3
Pression nominale. 40
Pression nominale 4
Pression nominale 580
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Exécution avec bride Brides fixes
Désignation de l’objet KHFF-100-PN040-10333-06X
Code article 3126996

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHFF Robinets à tournant sphérique à brides
Prospectus produit FR

(0.28 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.29 MB)