HRGL 1 B1TM 12 PA ST M ZN

Numéro de série
3124447
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
Taille DIN 3015 Taille 1
Application, serrage Câble + montage de flexible
Couple de serrage, boulon Pas d’informations
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure lisse
Design, pièce DIN 3015 Assemblage B1TM