DRM10130P-01-C-N-230V

Numéro de série
3124337
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 10130
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits DRM10130P
Plage de pression [bar] 4 - 350
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 150
Plage de réglage press. [bar] 4 - 230
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DRM10130P-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3124337
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)