DR08P-01-C-N-090V

Numéro de série
3120532
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DR08P
Plage de pression [bar] 6 - 345
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 6 - 62
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DR08P-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3120532
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)