-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Exécution avec bride | Brides fixes |
---|---|
Combinaison | pas de combinaison KH |
Surveillance de la position de commutation | sans surveillance de la position de commutation |
Dispositif de fermeture | sans dispositif de fermeture |
Perçages de fixation | sans perçages de fixation |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Manœuvre | Levier manuel |
Pression nominale | 580 |
Pression nominale | 4 |
Pression nominale. | 40 |
Cote sur plats | SW14 |
Exécution levier de commande | Levier de commande coudé |
Traitement de surface | phosphaté |
Identifiant matériau | Acier moulé-Acier inoxydable-PTFE-PTFE |
Matériau corps robinet à boisseau sphérique | Acier moulé |
Norme | DIN EN1092-1, série 14 ( F4 ) |
Raccordement / désignation bride | Bride DIN |
Type de raccordement | Raccord bride |
Diamètre nominal DN | 65 |
Construction | KHFF |
Désignation de l’objet | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Code article | 3116218 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(1.69 MB)
Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance
EN
(1.69 MB)
KHFF Robinets à tournant sphérique à brides
Prospectus produit
FR
(0.28 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)