En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Z = sans |
Indicateur de colmatage | E = Standard, indicateur de contre-pression |
Finesse de filtration | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Matériau filtrant | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Taille du filtre | 1 = Élément 330 |
Tension du moteur électrique | N = 380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Groupe moto-pompe | 6 = 40 l/min ; 1,5 kW |
Joints d’étanchéité | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Indice du type | 10 = Standard |
Exécutions | N = stationnaire sans commutation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

OF5 S/N Instructions de montage/maintena
Notice d’utilisation et de maintenance
FR
(5 MB)