COIL 12PN-2.2-40-1836

Numéro de série
3110056
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
Type de bobine 40-1836
Type de connecteur Connecteur Deutsch
Tension nominale [V] 12
Courant maximal [A] 2.1
M20004588 2.2
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)