DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250

Numéro de série
3108629
Vers groupe de produits parent
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Pression de réglage CE [bar, l/mn] 250BAR,110L/MIN
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Homologué CE + TÜV
Fonctionnement Limiteur de pression CE+TÜV
Mode de réglage Étanchéité par capuchon d’étanchéité
Implantation 12120A
Qmax valves [l/mn] 110
Famille de produits DB12120A
Plage de pression [bar] 30 - 400
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 110
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.250
Pmax [bar] 400
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3108629
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit FR

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Prospectus produit EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit FR

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit FR

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Prospectus produit EN

(0.65 MB)