DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.200

Numéro de série
3108517
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
Pression de réglage CE [bar, l/mn] 200BAR,24L/MIN
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Homologué CE + TÜV
Fonctionnement Limiteur de pression CE+TÜV
Mode de réglage Étanchéité par capuchon d’étanchéité
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 28
Famille de produits DB4E
Plage de pression [bar] 90 - 360
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 28
Taille nominale 4
Désignation de l’objet DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.24.200
Pmax [bar] 360
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3108517
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Prospectus produit FR

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Prospectus produit EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)