En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Norme | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indications complémentaires | Z = sans |
Indicateur de colmatage | B = Diff. opt. |
Finesse de filtration | Z = sans élément filtrant |
Matériau filtrant | Z = sans élément filtrant |
Taille du filtre | 2 = Élément 1300 |
Tension du moteur électrique | N = 380-420 V-50 Hz ; 440-480-60 Hz |
Groupe moto-pompe | 3=30l/min ; 0,75kW |
Joints d’étanchéité | *MERCI DE SUPPRIMER* |
Indice du type | 10 = Standard |
Exécutions | S = stationnaire avec commutation |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit
FR
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit
EN
(0.78 MB)