WK10X-01-C-N-230AG

Numéro de série
3096314
Vers groupe de produits parent
En stock
Sur demande Vous pouvez demander un produit en ajoutant l'article à votre liste et en le gérant dans votre espace myHYDAC.
PCE
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK10X-01
Type de bobine 50-1836
Implantation FC10-4
Qmax valves [l/mn] 32
Famille de produits WK10X
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 230 VAC
Plage de débit [l/min] 0 - 32
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 32
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WK10X-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3096314
Code article bobine 3019736
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

WK10X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WK121X-40 4/2 Directional Spool Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Prospectus produit FR

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Prospectus produit EN

(0.47 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)