HRSGBLP 30 S1 308 F1ZN

Numéro de série
3093377
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
ø de la bande - D [mm] 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Isolation des colliers de serrage Sans isolation
Largeur de la bande [mm] 30
Version avec/sans support Sans support
Version droite/arrondie Droit