COIL 12DL -50-1836

Numéro de série
3091633
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
Type de bobine 50-1836
Type de connecteur Fils libres
M21001125 12
M20004584 0
M20004588 5.4
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36
M20004583 27
M20004589 2.22

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)