En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ø de la bande - D [mm] | 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Sans isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |