Résultats de recherche pour : FCU2210-4-M *
79
Résultats
dans la catégorie
Produits
Catégorie de produits
<ul><li class="libreak">4 voies / 3 positions</li><li class="libreak">Distributeur à tiroir</li></ul>
Catégorie de produits
<ul><li class="libreak">4 voies / 4 positions</li><li class="libreak">Distributeur à siège</li></ul>
Catégorie de produits
<div>Dans l'industrie, des capteurs de niveau sont utilisés dans des configurations les plus diverses. Les capteurs utilisés en majorité sont capacitifs, magnétostrictifs ou à ultrason.<br /> HYDAC ELECTRONIC propose des capteurs de niveau pour chaque principe de mesure.<br /></div><div>Les indicateurs de niveau électroniques enregistrent le niveau de remplissage et fournissent un ou plusieurs signaux de commutation en fonction du préréglage. En option, le niveau de remplissage peut être émis en continu comme signal analogique (4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V). </div>
Catégorie de produits
Filtre automatique à rinçage automatique par contre-courant avec technique éprouvée et entrée de filtre verticale<strong>Caractéristiques</strong><ul><li class="libreak">Séparation des matières solides présentes dans les fluides à faible viscosité (lubrifiants de refroidissement, eau)</li><li class="libreak">Finesses de filtration de 200 à 3 000 µm</li><li class="libreak">Débits jusqu’à 4 200 m3/h</li><li class="libreak">Les éléments filtrants coniques garantissent une plus grande efficacité</li><li class="libreak">Entrée du filtre verticale</li></ul><p><strong>Avantages</strong></p><ul><li class="libreak">Fonctionnement entièrement automatique</li><li class="libreak">Unité prête à fonctionner</li><li class="libreak">Exploitation maximum de la surface filtrante</li><li class="libreak">Filtration isocinétique et rinçage par contre-courant</li></ul>
0
Résultat
dans la catégorie
Thèmes & solutions
0
Résultat
dans la catégorie
Téléchargements
Votre fichier ne figure pas sur la liste ?
Vers notre centre de téléchargement et média