DB3E-02-C-V-250V240

Numéro de série
3073772
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 240
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 05220
Qmax valves [l/mn] 15
Famille de produits DB3E
Plage de pression [bar] 5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 15
Plage de réglage press. [bar] 10 - 250
Taille nominale 3
Désignation de l’objet DB3E-02-C-V-250V240
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3073772
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB3E Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)