En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ø de la bande - D [mm] | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |