KHB3K-25SR-L-1112-01X-A

Numéro de série
3069467
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
Construction KHB3K
Diamètre nominal DN 20
Type de raccordement Bague coupante
Raccordement / désignation bride SR
Norme DIN2353, ISO8434-1-Série lourde
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-NBR
Traitement de surface galvanisé
Exécution levier de commande Levier de commande droit
Cote sur plats SW14
Pression nominale. 420
Pression nominale 42
Pression nominale 6000
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Perçage de la sphère L
Désignation de l’objet KHB3K-25SR-L-1112-01X-A
Code article 3069467

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHB3K Robinets à tournant sphérique à trois voies
Prospectus produit FR

(0.4 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.55 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

Ball Valve Combinations
Prospectus produit FR

(0.87 MB)

Ball Valve Combinations
Prospectus produit EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0.86 MB)