RVM10120-01-C-N-0.5

Numéro de série
3058962
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
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation 10120
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits RVM10120
Pression d'ouverture [bar] 0,5
Plage de débit [l/min] 0 - 100
Taille nominale 10
Désignation de l’objet RVM10120-01-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3058962
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RVM10120-01 Check Valve
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

RVM10120-01 Check Valve
Prospectus produit EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)