En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Langue | Nom | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "CS" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "DE-AT" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ID" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "MS" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "SK" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ZH" ] | 7149 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "BG" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "CS" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 4.52 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 4.52 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 4.52 MB |
[ "EN" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "ES" ] | 7050 00001 | Téléchargement 2.37 MB |
[ "ES-AR" ] | 7050 00001 | Téléchargement 2.37 MB |
[ "ES-MX" ] | 7050 00001 | Téléchargement 2.37 MB |
[ "FI" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 4.48 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 4.48 MB |
[ "HU" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "ID" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 6.09 MB |
[ "KO" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "MS" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "PL" ] | 7050 00001 | Téléchargement 4.98 MB |
[ "PT" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "SK" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO7050-00001 | Téléchargement 5.27 MB |
[ "BG" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "CS" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "DA" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "DE" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "ES" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "FI" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "FR" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "HU" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "ID" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "IT" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "JA" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "KO" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "MS" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "NL" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "NO" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "PL" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "PT" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "SK" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "SV" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "TR" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "ZH" ] | PRO7141-00001 | Téléchargement 0.24 MB |
[ "BG" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "CS" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "ES" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "FI" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "HU" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "ID" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "KO" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "MS" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "PL" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "PT" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "SK" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO7144-00001 | Téléchargement 0.27 MB |
[ "BG" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "CS" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "DE-AT" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ID" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "MS" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "SK" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
[ "ZH" ] | 7592 00001 | Téléchargement 0.29 MB |
Autres caractéristiques Indicateur de colmatage | 0=pas d’autres caractéristiques |
---|---|
Exécution | C=Interrupteur électrique |
Pression de réponse | 5 |
Matériau des joints | NBR=NBR (Perbunan) |
pmax [bar] | 420 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit
FR
(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - Can SAE J1939
Prospectus produit
EN
(0.29 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit
FR
(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Prospectus produit
EN
(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit
FR
(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Prospectus produit
EN
(0.27 MB)