WSM06020YR-01-C-N-0

Numéro de série
3055296
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM06020YR-01
Type de bobine 40-1836
Implantation 06020
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits WSM06020YR
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 2 - 40
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 2 - 40
Taille nominale 6
Désignation de l’objet WSM06020YR-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3055296
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)