SD10-01-C-N-H

Numéro de série
3054472
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
Mode de réglage Manuel
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 160
Q famille de produits [l/min] 0 - 160
Famille de produits SD10
Plage de débit [l/min] 0 - 160
Fonctionnement Valve à siège
Fonction Limiteur de débit
Taille nominale 10
Désignation de l’objet SD10-01-C-N-H
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3054472
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SD10-01 Limiteur de débit
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

SD10-01 Needle Valve
Prospectus produit EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)