WK10J-01-C-V-0

Numéro de série
3051168
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WK10J-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC10-4
Qmax valves [l/mn] 23
Famille de produits WK10J
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 23
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 23
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WK10J-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3051168
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)