WS16Z-01-C-N-12DG

Numéro de série
3049464
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS16Z-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC16-2
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits WS16Z
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 12 V CC
Plage de débit [l/min] 7.5 - 150
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 7.5 - 150
Taille nominale 16
Désignation de l’objet WS16Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3049464
Code article bobine 3000489
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)