WS16YR-01-C-V-0

Numéro de série
3049279
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS16YR-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC16-2
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits WS16YR
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 7.5 - 150
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 7.5 - 150
Taille nominale 16
Désignation de l’objet WS16YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3049279
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)