WS10YR-01-C-N-230AG

Numéro de série
3043833
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS10YR-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 75
Famille de produits WS10YR
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 5 - 350
Bobine 230 VAC
Plage de débit [l/min] 4 - 75
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 4 - 75
Taille nominale 10
Désignation de l’objet WS10YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3043833
Code article bobine 3002594
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS10YR Distributeur à clapet 2/2
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)