RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Numéro de série
303824
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
Autres caractéristiques 0=pas d’autres caractéristiques
Norme 0=sans
Commutation 0=sans commutation
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicateur d’encrassement A=sans VA (vis de fermeture)
Taille de raccordement 1 pouce
Type de raccordement Filetage (pouces, ISO 228)
Finesse de filtration 10
Matériau filtrant ON=Optimicron-Basse pression
pmax [bar] 10

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RFM Filtre retour fixation à 2 trous
Liste des pièces de rechange FR

(1.29 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Liste des pièces de rechange EN

(0.57 MB)

RFM Filtre retour fixation à 4 trous
Liste des pièces de rechange FR

(2.18 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Liste des pièces de rechange EN

(1.3 MB)

RFM Filtre retour avec 4 trous de fixation
Prospectus produit FR

(1.5 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(1.02 MB)

RFM Filtre retour avec fixation à 2 trous
Prospectus produit FR

(1.1 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Prospectus produit EN

(0.62 MB)