COIL 12DN01-40-1836

Numéro de série
3036916
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
Type de bobine 40-1836
Type de connecteur Connecteur Deutsch
M21001125 12
M20004584 1
M20004588 8
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 18
M20004589 1.5

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)