DB10120A-13X-11V *

Numéro de série
3028008
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 10120A
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DB10120A
Plage de pression [bar] 4 - 48
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 4 - 11
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DB10120A-13X-11V *
Pmax [bar] 48
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3028008
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB10120A-13X Limiteur de pression
Prospectus produit FR

(0 MB)

DB10120A-13X Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)