DR10-01-C-N-140V

Numéro de série
3026816
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC10-3
Qmax valves [l/mn] 60
Famille de produits DR10
Plage de pression [bar] 5 - 131
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 60
Plage de réglage press. [bar] 10 - 96
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DR10-01-C-N-140V
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3026816
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)