KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW

Numéro de série
3023436
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
Construction KHN
Diamètre nominal DN 20
Type de raccordement Taraudage
Raccordement / désignation bride Rp
Norme ISO 7-1 / DIN EN 10226
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Laiton
Identifiant matériau Laiton-Laiton-PTFE-NBR
Traitement de surface nickelé
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW06.3
Pression nominale. 4
Pression nominale 0.4
Pression nominale 58
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle autres
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Combinaison pas de combinaison KH
Désignation de l’objet KHN-Rp3/4-2232-16X-DVGW
Code article 3023436

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Robinets à tournant sphérique basse pression en acierinoxydable
Prospectus produit FR

(0.25 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)