En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille PHE (échangeur de chaleur à plaques) | 610 |
---|---|
Finesse de filtration | 10 |
Gamme UKF | 3 |
Joints UKF | Perbunan |
Débit de la pompe | 100 |
Puissance moteur UKF [kW] | 4 |
Nombre de plaques | 100 |
Filtre UKF | MF |
Indicateur de colmatage | D |
Modèle UKF | UKF |