OF5S10P6S1---E

Numéro de série
3019097
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indications complémentaires Z = sans
Indicateur de colmatage E = Standard, indicateur de contre-pression
Finesse de filtration Z = sans élément filtrant
Matériau filtrant Z = sans élément filtrant
Taille du filtre 1 = Élément 330
Tension du moteur électrique *MERCI DE SUPPRIMER*
Groupe moto-pompe 6 = 40 l/min ; 1,5 kW
Joints d’étanchéité *MERCI DE SUPPRIMER*
Indice du type 10 = Standard
Exécutions S = stationnaire avec commutation

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit FR

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Prospectus produit EN

(0.78 MB)