HRGKSM 0 R 77-80/80 F1 ZN

Numéro de série
3018445
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
Type d'accumulateur SK350 (Ø int. 60 mm), SBO...E
Types préférentiels non
ø de la bande - D [mm] 77, 78, 79, 80
Isolation des colliers de serrage Avec isolation
Largeur de la bande [mm] 20
Version avec/sans support Avec support
Version droite/arrondie Arrondi