OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *

Numéro de série
3016394
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
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Matériau des joints NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
OLF-5/xx-OLF-10/15 Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(7.68 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(12.04 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Notice de montage
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(13.47 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Notice d'utilisation / maintena
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.14 MB)