SR08-01-C-N-4.8V

Numéro de série
3015474
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
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 30
Q famille de produits [l/min] 0.95 - 27
Famille de produits SR08
Plage de débit [l/min] 8.8 - 16.7
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 8
Désignation de l’objet SR08-01-C-N-4.8V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3015474
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit FR

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Prospectus produit EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)