En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ø de la bande - D [mm] | 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Avec isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Avec support |
Version droite/arrondie | Arrondi |