WS08W-01M-C-N-24DG

Numéro de série
3013397
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
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à appuyer
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 2/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WS08W-01
Type de bobine 40-1836
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 19
Famille de produits WS08W
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 250
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 19
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 19
Taille nominale 8
Désignation de l’objet WS08W-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3013397
Code article bobine 3000249
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)