KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000

Numéro de série
3012068
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
Construction KHM-F6
Diamètre nominal DN 40
Type de raccordement Raccord bride
Raccordement / désignation bride Bride SAE
Norme ISO 6162 - Partie 2
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-FPM-Acier
Traitement de surface galvanisé
Exécution levier de commande Levier de commande coudé
Cote sur plats SW17
Pression nominale. 420
Pression nominale 42
Pression nominale 6000
Manœuvre Levier manuel
Réception / certificat de contrôle sans réception
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Surveillance de la position de commutation avec interrupteur de fin de course méca.
Combinaison pas de combinaison KH
Exécution avec bride avec bride divisée
Désignation de l’objet KHM-40-F6-11141-16X-A-E-1.000
Code article 3012068

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 Robinet à tournant sphérique à brides SAE
Prospectus produit FR

(0.39 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.37 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0.86 MB)