DB08A-01-C-V-180V

Numéro de série
3010144
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-2
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits DB08A
Plage de pression [bar] 5 - 345
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 38
Plage de réglage press. [bar] 10 - 124
Taille nominale 8
Désignation de l’objet DB08A-01-C-V-180V
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3010144
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)