En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
ø de la bande - D [mm] | 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 |
---|---|
Isolation des colliers de serrage | Sans isolation |
Largeur de la bande [mm] | 30 |
Version avec/sans support | Sans support |
Version droite/arrondie | Droit |