HRGL 6 A1TM 50,8 PA ST M BL

Numéro de série
3006931
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
Taille DIN 3015 Taille 6
Application, serrage Câble + montage de flexible
Couple de serrage, boulon 10 Nm
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] 50.8
Série DIN3015 Gamme légère
Matériau, éléments de serrage Polyamide
Surface intérieure, éléments de serrage Surface intérieure lisse
Design, pièce DIN 3015 Assemblage A1TM