COIL 110DG -40-1836

Numéro de série
3003142
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
Type de bobine 40-1836
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
M21001125 110
M20004584 0
M20004588 607
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.18

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)